เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías AP-140
Saxun

Celosías AP-140

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 mobile.

สเปคสินค้า
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140, size 139 x 21,30 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that allowsthe slat to be turned via machine operation on an extruded aluminium frame measuring 50x40 mm.Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a controlor motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.celosia-AP-140
  • Product familyLouvers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)21.3
  • ความลึก (มิลลิเมตร)139
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE