เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías O-300
Saxun

Celosías O-300

Sun protection louver, "Saxun" model O-300 mobile.

สเปคสินค้า
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-300, size 300 x 40 mm with oval section, consis-ting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy,finished at the ends with a mobile aluminium end cap set with steel pivot axle and anti-friction cap that allows the slat to be turned via machine operation carried out on an extruded aluminium structural frame measuring 65x65 mm or 100x40mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium splint and cap transmission screw in each slat. Motorised action by means of a mechanical motor and RTS transmitter and receiver.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.celosia-O-300
  • Product familyLouvers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)40
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE