เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías R4-200
Celosías R4-200
    Saxun

    Celosías R4-200

    Lama de protección solar “Saxun” modelo R4-200

    สเปคสินค้า
    • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-200 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 200 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º en posición frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruído atornillada en los extremos de la lama.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.celosias-R4-200
    • Product familyLouvers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา