เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
    Saxun

    Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas

    Sistema de protección solar, Pérgola Bioclimática "Saxun" modelo P-230 con 4 columnas.

    สเปคสินค้า
    • Our new Bioclimatic Pergola P-230 is specially designed to offer impressive dimensions of 7x5.6 metres (length x width),in all its typologies. An innovative solution that guarantees a totally open and free space for your enjoyment, whether in residential or HORECA environments.

      A Pergola that is notable for its modern and aesthetic design as well as for its robustness and reliability. Thanks to its advanced engineering, it allows you to enjoy up to 39.2 m2  of living space, and ensures total stability of the slats and other elements that make it up. Under the new P-230, every moment outdoors becomes an unrivalled experience of comfort and well-being, ensuring the enjoyment of the best environment, in safety and style.

      Our new large Bioclimatic Pergola has been created to cover wide open spaces. A new design with an extra touch of elegance and aesthetics, thanks to the minimisation of profiles and screws. Its system of adjustable columns and slat installation system make it easy to assemble and install, while guaranteeing a high-quality professional finish. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pergola-bioclimatica-p-230-4-columnas
    • Product familysolar protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Bioclimatic Pergola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5.6
    • ความลึก (มิลลิเมตร)7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvre and shading systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Sun Control Devices
    • OmniClass Number23-17 21 11 11 13
    • OmniClass TitleLouvered Canopies
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)