เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
    Saxun

    Pergola P 150 - 2 columns

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)

    Sun protection system.

    "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola with 2 columns.

    สเปคสินค้า
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola, made up of 178x35mm model P-150 extruded aluminum adjustable slats, finished at the ends with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slat to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All are mounted on extruded aluminum structures composed of "Saxun" model P 180x85 mm beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for water extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pergola-p-150-2-columns
    • Product familysolar protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Bioclimatic Pergola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvre and shading systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Sun Control Devices
    • OmniClass Number23-17 21 11 11 13
    • OmniClass TitleLouvered Canopies
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)