เผยแพร่สินค้าของคุณ
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
    Saxun

    Puerta seccional PS-300

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

    Sectional door “Saxun” model PS-300.

    สเปคสินค้า
    • Supply and installation of a Saxun Model PS-300 sectional door system, consisting of extruded aluminum panels made of 6063 T5 alloy filled with expanded polystyrene, guided by nylon tandem bearings with galvanized steel side guides and lifting traction using a steel cable driven by motorized traction with security detection systems and wireless drive system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sectional-door-ps-300
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sectional Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameShutters
    • UNSPSC code30151801
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Sun Control Devices
    • OmniClass Number23-17 21 11 13
    • OmniClass TitleExterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)