เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wind Screen Grazia 65
Wind Screen Grazia 65
Wind Screen Grazia 65
Wind Screen Grazia 65
Wind Screen Grazia 65
Wind Screen Grazia 65
Wind Screen Grazia 65
Wind Screen Grazia 65
Wind Screen Grazia 65
Wind Screen Grazia 65
    Saxun

    Wind Screen Grazia 65

    Solar protection screen with zip technology, for outdoor installation.

    สเปคสินค้า
    • Saxun Wind Screen model roller blind for outdoor use, with zip system guides, motor or manual operation, and fabric; guided laterally by two self-supporting extruded aluminum guides.

      The fabric rolling into different diameter extruded aluminum tubes depending on its dimensions, housed inside a Grazia 65 model aluminum box, enabling fabric-opening to be regulated over its entire run.

      Supplied with an extruded aluminum counterweight terminal that stops the formation of wrinkles in the fabric and hides the seam in it. All lacquered in Ral color or anodized to match the side trim covers and the rest of the components that make up the system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wind-screen-grazia-65
    • Product familyScreens Zip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Click Zip
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameAwnings
    • UNSPSC code30151901
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)