เผยแพร่สินค้าของคุณ
22x45 RÖD MELLAN LOCKLÄKT FAS
22x45 RÖD MELLAN LOCKLÄKT FAS
    SCA

    22x45 RÖD MELLAN LOCKLÄKT FAS

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102204520_rod_mel_locklakt_fas
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)22
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSpruce
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • รหัส ETIMEC003167
    • ชื่อ ETIMWall and facade cladding wood

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง