เผยแพร่สินค้าของคุณ
22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA
SCA

22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA

Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.102204520_vit_mel_rekt_kl
  • Product familyCladding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)22
  • กว้าง (มิลลิเมตร)45
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSpruce
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • รหัส ETIMEC003167
  • ชื่อ ETIMWall and facade cladding wood

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง