เผยแพร่สินค้าของคุณ
28x120 SCA LYNX A2 YP
28x120 SCA LYNX A2 YP
28x120 SCA LYNX A2 YP
    SCA

    28x120 SCA LYNX A2 YP

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    สเปคสินค้า
      • Modern and contemporary appearance
      • Mix and match the profiles
      • Corners can be either square or rounded
      • Varying shadow effects in natural light depending on morning or afternoon sun
      • Spruce wood of G4-2 quality and better
      • Heart pine available on order
      • Unique design developed in collaboration with Swedish architect Camilla Schlyter and the RISE Research Institute

      Profile: Wavy and grooved

      Finish: Untreated or painted in any color from Jotun's range

      Length: 3600mm, 4200mm, 4800mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102812000_sca_lynx_a2_yp
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SCA Lynx
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)28
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSpruce
    • วัสดุรองPine
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • รหัส ETIMEC003167
    • ชื่อ ETIMWall and facade cladding wood

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง