เผยแพร่สินค้าของคุณ
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
    SCA

    45x95 SCA LYNX B3

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.104509500_sca_lynx_b3
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SCA Lynx
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)45
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSpruce
    • วัสดุรองPine
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • รหัส ETIMEC003167
    • ชื่อ ETIMWall and facade cladding wood

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง