เผยแพร่สินค้าของคุณ
Proxima - Interlocked socket system
SCAME PARRE

Proxima - Interlocked socket system

3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
PROXIMA is a system of interlocked socket outlets from 16A to 63A, with or without fuse protection in 16A and 32A versions. The system consists of flush mounting sockets that can be mounted on dedicated enclosures in configurations from 1 to 4 sockets, also with junction box or consumer unit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.proxima-interlocked-socket-system
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Enclosures
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPC/ABS
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า