เผยแพร่สินค้าของคุณ
Triple base 16/32A with consumer unit
SCAME PARRE

Triple base 16/32A with consumer unit

Enclosures for wall installation of single sockets or distribution assemblies in configurations from 1 to 4 sockets, with junction box or consumer unit. The flat profiled door of the consumer unit has the particularity of the concealed opening system, which can be equipped on request with a yale key. The lower fixing points with open slot and the metal bracket integrated in the rear part of the modular bases simplify the wall installation operations. The drilling point marks give maximum flexibility at the installation level, while specific flange adaptors allow the installation on the PROXIMA ecnlosures of flush mounting industrial sockets and watertight domestic socket outlets.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.triple-base-16-32a-with-consumer-unit
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Enclosures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPC/ABS
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)