เผยแพร่สินค้าของคุณ
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กเซลล่า โมเดิร์น
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กเซลล่า โมเดิร์น
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กเซลล่า โมเดิร์น
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กเซลล่า โมเดิร์น
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กเซลล่า โมเดิร์น
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กเซลล่า โมเดิร์น
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กเซลล่า โมเดิร์น
    SCG เอสซีจี

    กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอ็กเซลล่า โมเดิร์น

    เหมาะสำหรับบ้านสไตล์ Modern ที่ต้องการความเรียบง่ายบวกความสดใสอย่างมีระดับ หลังคาเซรามิก รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น
    - ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ ทั้งผงดินและสีเคลือบสูตรพิเศษ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า กระเบื้องหลังคาเซรามิกเอ็กซ์เซลล่าจึงเป็นกระเบื้องหลังคาที่ได้มาตรฐาน
    - พร้อมทั้งผ่านการเคลือบสีและเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,100 องศาเซลเซียส สีเคลือบจึงหลอมเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง แตกต่างจากวัสดุอื่นที่ไม่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง สีของกระเบื้องหลังคาเซรามิกเอ็กซ์เซลล่าจึงสวยงามข้ามกาลเวลา
    - วัตถุดิบจากเซรามิก จึงทำให้กระเบื้องหลังคามีผิวสัมผัสที่เรียบเนียน ดูโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์
    - เทคโนโลยีการผลิตแบบ ผลิตด้วยระบบ Dry Press Fast Firing เป็นการขึ้นรูประบบแห้ง และเผาที่อุณหภูมิความร้อนสูงถึง 1,100 องศาเซลเซียส ทำให้ระดับความชื้นในตัวสินค้าต่ำ จึงทำให้เผาขึ้นรูปได้มาตรฐาน ไม่เกิดการบิดตัวของสินค้า
    - รูปแบบการเผาโดยผ่านสายพาน Roller Klin คือการเผาแบบแนวนอน จึงทำให้กระเบื้องแต่ละแผ่นได้รับความร้อนทั่วถึงทุกมุมองศาในระดับที่เท่ากัน จึงทำให้กระเบื้องเกิดการคงรูปพร้อมกัน จึงทำให้มีขนาดที่ได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น ซึ่งแตกต่างจากการเผาแบบเตาอุโมงค์

    มุมมองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี : สินค้าด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน

    คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติลดลง

    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 45 (เฉพาะสี), ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 5%, สีสวย ติดทนทาน ด้วยเทคโนโลยีเคลือบสี 2 ชั้น Double Coating

    วันที่เริ่มต้น : 29/10/2019

    วันที่หมดอายุ : 29/10/2022

    สเปคสินค้า
    • สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว และ/หรืออาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      หัวข้อที่เข้าตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ :

      • ปรากฎการณ์เกาะความร้อน - SRI > 39
      • ลดการใช้พลังงาน
      • มีส่วนประกอบจากวัสดุในประเทศ
      • มีส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
      • ฉลากสิ่งแวดล้อม* Only TREES

      ฉลากสิ่งแวดล้อม :

      • ฉลากเขียว
      • ฉลากลดคาร์บอน
      • ฉลากเบอร์5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SCG_Ceramic_Roof_Tile_Excella_Modern
    • Product familyหลังคาและอุปกรณ์ประกอบ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาเซรามิก
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย