เผยแพร่สินค้าของคุณ
ระบบผนังมวลเบาเสริมโครงเหล็ก Fulfil wall
ระบบผนังมวลเบาเสริมโครงเหล็ก Fulfil wall
ระบบผนังมวลเบาเสริมโครงเหล็ก Fulfil wall
ระบบผนังมวลเบาเสริมโครงเหล็ก Fulfil wall
    SCG เอสซีจี

    ระบบผนังมวลเบาเสริมโครงเหล็ก Fulfil wall

    ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก
    ช่วยให้การจัดการงานก่อสร้างผนังภายในเสร็จรวดเร็ว ลดต้นทุนแฝงและได้ผนังที่แข็งแรง มั่นใจด้วยบริการครบวงจร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก SCG

    ติดตั้งเร็ว ผนังเรียบสวย ส่งงานง่าย
    -ไม่ต้องกรีดผนังเพื่อเดินงานระบบท่อประปา ไฟฟ้า
    -ไม่ต้องทำคานทับหลัง และเสาเอ็น
    -หมดปัญหาผนังล้ม ไม่ได้ฉาก
    -ไม่ต้องฉาบปรับความเรียบ (Skim Coat)

    ออกแบบผนังได้หลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งาน
    -สามารถ Design ผนังกันเสียงได้ตั้งแต่ 40-66 STC
    -สามารถ Design ผนังสูงเกิน 4 เมตร โดยไม่ต้องมีคานเอ็นทับหลัง

    หน้างานสะอาด ด้วยระบบการก่อสร้างแบบกึ่งแห้ง ทำให้หน้างานเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

    แข็งแรง ผนังได้คุณภาพ
    -แข็งแรงระดับดีที่สุด (Severe Duty) ทนทานต่อแรงกระแทกและการยึดเจาะ
    -ปูนหล่อผนังสูตรพิเศษ สามารถป้องกันไฟ ทนความร้อนและกันเสียง
    -การยึดแขวนของน้ำหนัก สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 กก./จุด

    ลดต้นทุนแฝง
    -ขนย้ายง่าย ลดต้นทุนการขนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง
    -ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเศษวัสดุก่อสร้างและการแก้ไขงาน
    -ใช้คนน้อยลง 2.5 เท่า

    สเปคสินค้า
    • วัสดุหลักที่ใช้ผลิตประกอบด้วย -ปูนมวลเบา CLC
      -โครงคร่าวเหล้กชุบสังกะสี กัลวาไนซ์ (ตัว C และ ตัว U)
      -แผ่น Gypsum FULFiL Board หนา 12 mm
      -แผ่น Smart Board SCG รุ่นขอบลาด หนา 8 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SCG_Fulfil_WallSystem_A-150-G_54STC
    • Product familyผนัง
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบผนัง
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCement
    • วัสดุรองGypsum
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)90
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_11_16
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete wall systems
    • OmniClass Number23-13 35 21 11
    • OmniClass TitleConcrete Structural Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย