โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G150 (66 STC)
SCG เอสซีจี

SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G150 (66 STC)

จุดเด่นระบบผนัง (Product Features)

SCG Smart Wall - PRIVAZY คือนวัตกรรมระบบผนังกันเสียง ติดตั้งง่ายด้วยระบบแห้งหรือ Board & Frame เสริมความแข็งแรงด้วยผนัง SCG Smartboard ทำให้ระบบผนังมีความแข็งแรง จึงสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผนังกั้นระหว่างห้อง ผนังโถงทางเดิน หรือผนังต่อเติม โดยระบบผนัง Smart Wall - PRIVAZY มีความสามารถในการกันเสียงที่ดีกว่างานก่อฉาบทั่วไป จึงตอบโจทย์การใช้งานการอยู่อาศัยได้มากกว่า

-ออกแบบให้ผนังกันเสียงได้มากกว่าด้วยผนังที่บางกว่า

ระบบผนัง SCG Smart Wall - PRIVAZY ที่ความหนา 9.8 ซม. สามารถกันเสียงได้เทียบเท่ากับระบบผนังก่อฉาบที่ความหนา 20 ซม. ช่วยทำให้ห้องกว้างขึ้น เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

-ผนังแข็งแรง แขวนของมั่นใจ

ระบบผนัง Smart Wall - PRIVAZY ผ่านการทดสอบมาตรฐานประเทศอังกฤษ BS 5234: Part 2 - 1992 โดยระบบผนังจัดอยู่ในระดับ Severe Duty (ระดับสูงที่สุด) จึงมั่นใจได้ว่าตัวระบบผนังมีความแข็งแรง ทนทานแรงกระแทก อีกทั้งตัวระบบผนังยังสามารถแขวนของน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม/จุด ทำให้มั่นใจได้ว่างานตกแต่ง ต่อเติมต่างๆ มีความแข็งแรงไม่ร่วงหล่น

-ผิวเรียบสวยด้วยแผ่น Smart Board หรือแผ่น High Density Gypsum

จบผิวสำเร็จด้วยแผ่น SCG Smartboard ขอบลาด ลดรอยนูนที่รอยต่อแผ่นช่วยให้ผนังเรียบสวยไม่เป็นคลื่น เรียบสวยเหมือนงานฉาบ หรือเลือกจบงานด้วยแผ่น High Density Gypsum ที่ให้ผิวเรียบสวยเหมือนงานฝ้าแต่ตัวแผ่นมีความแข็งแรงมากกว่าแผ่นยิปซั่มทั่วไป

-ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ลดต้นทุนงานก่อสร้าง

ระบบผนัง SCG Smart Wall - PRIVAZY ติดตั้งง่าย ให้คนงานในการติดตั้งน้อยกว่าและควบคุมคุณภาพง่ายกว่า อีกทั้งยังจึงทำให้งานติดตั้งเร็วกว่าระบบก่ออิฐฉาบปูน จึงทำให้ประหยัดค่าบริหารงานก่อสร้าง

-ผนังมีหนักเบา เหมาะทั้งงานสร้างใหม่และต่อเติม

ระบบผนัง SCG Smart Wall - PRIVAZY ก่อสร้างด้วยระบบแห้งทำให้หน้างานสะอาด อีกทั้งระบบผนังมีน้ำหนักเพียง 58 กิโลกรัม/ตร.ม ระบบผนังจึงเหมาะทั้งงานสร้างให้และงานต่อเติม

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SCG_Wall-Systems_Smart-Wall-PrivaZy_G150_66-STC
  • Product familyผนัง
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบผนัง
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibercement
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)86
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim