เผยแพร่สินค้าของคุณ
Schiedel REI PANNEL Filtri Fumo REI 120 Sistema Doppio Ramificato 3530 con rivestimento su due lati
Schiedel Italia

Schiedel REI PANNEL Filtri Fumo REI 120 Sistema Doppio Ramificato 3530 con rivestimento su due lati

System Schiedel REI Pannel for fire exhausting ventilation pipes with certified R.E.I. 120 perfomance.  System in double ramified configuration, with rectangular section 35 x 30 cm and two-sided fireproof coating. Suitable for ventilation systems with min. section of 0,10 m² for smoke exhausting pipes in compliance with DM 30/11/83 apt to smoke evacuation outside the building in case of fire.

สเปคสินค้า
  • [Product by Schiedel Srl - Italy. Please check availability and compliance to technical regulations in your country] 

    System Schiedel REI Pannel for fire exhausting ventilation pipes with certified R.E.I. 120 perfomance. Suitable for ventilation systems with min. section of 0,10 m² for smoke exhausting pipes in compliance with DM 30/11/83 apt to smoke evacuation outside the building in case of fire.

    System Schiedel REI Pannel composed by: vertical refractory ceramic chimney pipes h 500 mm with high content of alumina, fireproof certified A1N1 in conformity to UNI EN 1457, with rectangular (30x35 cm) or square section (35x35 cm); single layer gypsum fireboards reinforced with glass-fibers, fireproof certified A1N1, with 15 mm thickness and medium density 0,85 g/cm³. Full system solution certified as system chimney in compliance to UNI EN 1457 and fireproof A1 N1 designated. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.schiedel-rei-pannel-sistema-filtri-fumo-ramificato-3530-rivestimento-su-due-lati
  • Product familySistemi di protezione passiva
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Filtri fumo
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)19000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)820
  • ความลึก (มิลลิเมตร)490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองFiber Glass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3800
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ปล่องไฟ
  • Uniclass 2015 CodeSs_37_17_13
  • Uniclass 2015 DescriptionChimney systems
  • OmniClass Number23-19 19 11
  • OmniClass TitleComplete Flue and Chimney Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (13)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (19)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (14)