เผยแพร่สินค้าของคุณ
Schlüter®-DITRA 25
Schlüter-Systems KG

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25 is a polyethylene membrane with a grid structure of square cavities, each cut back in a dovetail configuration and an anchoring fleece laminated to its underside. Designed for tile and natural stone installations, Schlüter®-DITRA 25 serves as a waterproofing membrane, a vapour pressure equalisation layer to accommodate construction moisture occurring within the substrate and an uncoupling layer for problematic substrates.

The substrate must be even and load bearing. To bond Schlüter®-DITRA 25, use a bonding adhesive that is appropriate for the substrate. Apply the adhesive using a 3 x 3 mm or 4 x 4 mm notched trowel. The anchoring fleece on the underside of Schlüter®-DITRA 25 must be fully engaged in the adhesive to provide a mechanical bond to the substrate. Please observe the open time of the bonding adhesive.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.schlueter-ditra25
  • Product familyUncoupling
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DITRA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม