เผยแพร่สินค้าของคุณ
KERDI-LINE-A
Schluter Systems

KERDI-LINE-A

Schlüter®-KERDI-LINE are insertion frames of brushed stainless steel with designer grate covers that match the Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The insertion frame is seamlessly height adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 3 to 25 mm. Designer grate A, B and C are available as design options. 

สเปคสินค้า
  • - design grate A with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

    - design grate A with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

    - cover A with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


    H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
    H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.schlueter-kerdi-line-a
  • Product familyShower System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ

พื้นที่การขาย

ยุโรป