เผยแพร่สินค้าของคุณ
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2
Schluter Systems

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE is a component linear drainage system for the construction of floor level showers with ceramic tiles, natural stone, or other coatings. It consists of a deep-drawn stainless steel channel body as well as a grate and frame top section that can be seamlessly adjusted to the thickness of the covering with the help of the installation aid included in the set. The frame structures are available in 3 versions, as a profile frame with a 10 mm brushed or polished visible area or as a contour frame.

สเปคสินค้า
  • Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 with horizontal drainage toward the front is equipped with an integrated odour trap that has a drain capacity of ≥ 0,8 l/s in accordance with DIN 1253 with a drain height of 2 cm and a water trap height of 50 mm.
    Height of channel support:
    DN 50 (50 mm) = 120 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Schlueter-kerdi-line-h50g2
  • Product familyDrainage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KERDI-LINE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ