เผยแพร่สินค้าของคุณ
Schlüter®-SCHIENE-A
Schluter Systems

Schlüter®-SCHIENE-A

Schlüter-SCHIENE is an extruded profile that finishes and protects the edges of tiled coverings, as well as other surfacing materials.

Applications include: transitions between different surface coverings (e.g. tile to carpet); dado coverings; edge protection at expansion joints; decorative edging for stairs; as well as a finishing profile for all types of surfaces, such as carpet, parquetry, laminates, natural stone coverings, or cold cured resin coverings.

สเปคสินค้า
  • Material: aluminium

    Length = 1m available in the following heights: 4,5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12,5mm; 15mm

    Length = 2,5m available in the following heights: 2mm; 3mm; 4,5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12,5mm; 14mm; 15mm; 16mm; 17,5mm; 20mm; 21mm; 22,5mm; 25mm; 27,5mm; 30mm

    Length = 3m available in the following heights: 6mm; 8mm; 10mm; 11mm; 12,5mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.schlueter-schiene-a
  • Product familyTechnology And Design With Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SCHIENE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ