เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Unica for France

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: SE_FR_New_UnicA_WD
ยี่ห้อ: Schneider Electric
ตระกูลผลิตภัณฑ์: BUILDING SYSTEMS
กลุ่มสินค้า: Wiring devices
วันที่ของการเผยแพร่: 2019-02-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)
Product is sold in France only

More details in french language


วัสดุหลัก: Plastic
วัสดุรอง: Metal
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - เต้ารับและซ็อกเก็ต
Uniclass 2015 รหัส: Pr_65_72
Uniclass 2015 รายละเอียด: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference รหัส: 26-27-64
NBS Reference รายละเอียด: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
จำนวน OmniClass: 23-35 37 29
OmniClass ชื่อเรื่อง: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

ชื่อ มูลค่า
Application Pour tous vos bâtiments tertiaires
Depth 10 mm
Height 85 mm
Width 85 mm

BIMobject®