KIMAX® Acid Waste Drainline System
The most sustainable and economical acid waste system on the market. Check out many of the features KIMAX® has to offer:
A mechanically coupled system that is the easiest & most secure way to process acid waste in any setting. No special tools, epoxies, or fusing systems needed to connect system components - cut pipes to length on site with one easy to use hand held tool & couple to glass, polymer, IPS, lead, steel, or plastic pipes without any issues.
With a mechanical joint you can use and reuse your system however you choose as your needs change – all you need is a ratchet! KIMAX® can keep up with all the changes that happen over the lifetime of a facility while keeping renovation expenses at a minimum.
Borosilicate Glass is used to create the vessels and containers that most lab chemicals are stored in, petri dishes & pipettes are made of & due to it’s inert properties most corrosive & many radioactive isotopes are stored in making it the only real & sustainable option for your acid waste system.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |