เผยแพร่สินค้าของคุณ
Planning Module Windows
Schüco
Archived

Planning Module Windows

4.6 จาก 5 ดาว4.6(11 รีวิว)

Notice of use

The new Revit data in this cumulative file gives you the option to configure step-by-step geometrical and construction characteristics. This means that the product data can be adapted to the desired LOD/LOI of the BIM project. Select the suitable windows for your planning and adapt these step-by-step to your requirements.

สเปคสินค้า
  • Schüco AWS Window Systems

    In its AWS (Aluminium Window System) generation of windows, Schüco has developed a system to meet all requirements. Functional benefits are combined with architectural and design features. The few perfectly integrated components combine benefits such as high levels of thermal insulation up to passive house standard with low basic depths and narrow face widths. On the basis of standardised interfaces, all fittings can be operated manually, mechatronically or centrally via a building management system.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.planning-module-windows
  • Product familyWindows (AWS)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems