เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AWS 60 BD

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: schueco_aws_60_bd
แบรนด์: Schüco
Product family: Fenêtres et Portes
กลุ่มสินค้า: Fenêtres ouvrant caché
ความลึก (มิลลิเมตร): 60
วันที่เผยแพร่: 2015-10-30
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
This product is available in France only!
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • Modular central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions L = 1450 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: France
ผลิตใน: France

หมวดหมู่ BIMobject : หน้าต่าง - บานพับ
IFC classification: Window
ชื่อ UNSPSC: Windows
รหัส UNSPSC: 301716
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Window Systems
NBS Reference รหัส: 25-30-95
NBS Reference รายละเอียด: Window Systems
COBIe Type Category: Window
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • France

BIMobject®