เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shelving systems office, Starter Shelving, Plug-in shelving system, MULTIplus85, 2000 x 1000 x 300 mm, 6 Shelves, 60 folder items, galvanized
SCHULTE Lagertechnik

Shelving systems office, Starter Shelving, Plug-in shelving system, MULTIplus85, 2000 x 1000 x 300 mm, 6 Shelves, 60 folder items, galvanized

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

Office shelving for storing more files in the smallest of spaces

Office shelving from SCHULTE Lagertechnik offers maximum storage capacity in the smallest of areas. It is suitable for up to 192 folders per bay, providing the best-possible options for storing and archiving your files. Our office shelving is available as both plug-in and bolted systems. Depending on the version, they can be used from one or both sides.

Stop bars and central stoppers to ensure everything stays in place

The stop bar or central stopper in the office shelving by SCHULTE Lagertechnik prevent goods falling out or sliding through. For 300 mm deep shelves, the stop bar prevents the folders from sliding through. For 600 mm deep shelves, the central stopper prevents the folders from sliding through.

Variable widths and depths for optimal customisation

Shelves for the office shelving are available in four different widths and a wide range of depths. This enables optimal customisation to the existing storage area and the stored items.

Surfaces a wide range of options

The standard version of all shelves and profiles are supplied as sendzimir galvanised or powder coated in RAL 7035 light grey. The T-profile frames are also available in black.

สเปคสินค้า
  • -colour: galvanized

    -width: 1000 mm

    -height: 2000 mm

    -depth: 300 mm

    -Shelves: 6

    -Starter shelving / Extension shelving: Starter shelving

    -Accessibility: single-sided use

    -Folder items: 60

    -Stop bar: incl.

    -Weight: 32,08 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.17707
  • Product familyShelving & Storage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving systems office
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32.08
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

ยุโรป