เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use
Seire

SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use

SEIRE 400 WP is a hot-applied, highly elastic 100% pure polyurea waterproofing membrane, with a high level of resistance against wear and chemicals. Once dry, it forms a continuous waterproof membrane, without joints or need for overlap or reinforcement (only singular points that join other construction elements are reinforced). It provides permanent elasticity, even at very low temperatures, and is able to absorb substrate movements. Its rapid polymerization means it can adapt to any surface and attain waterproofing properties within three hours (optimum conditions of use are achieved in 24 hours).
สเปคสินค้า
  • Density (BS 4370 p1 m4): Approx. 1,1 kg/l Dry extract (EN 1768): > 99% Ashes (EN 1879) Comp A ≤1%Comp B ≤1% Application temperature (substrate/ambient): 5-35 ºC Working temperature: -40ºC – +180ºC Gelation time: Approx. 3-5 seconds Total curing time: ±12 h Shore A hardness (DIN 53505) > 90 Shore D hardness (DIN 53505) > 50 Tensile strength (23°C) (UNE EN ISO 527-3) 23 MPa Elongation (23°C) (ISO 527) > 300% Fatigue (1000 cycles): Appropriate Diffusion of water vapor: 0,58 g/m2*hour Resistant to root formation: Yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.seire-wp-400
  • Product familyWaterproofing and Water-repellents
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • Uniclass 2015 CodeSs_32
  • Uniclass 2015 DescriptionDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious and Reactive Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง