เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEIRE WP 500 Polyaspartic Coating
Seire

SEIRE WP 500 Polyaspartic Coating

SEIRE WP 500 is a liquid, two-component, cold applied Polyuria coating. It provides high mechanical strength, enhanced hardness and resistance to wear. It can be applied on uneven surfaces. Rapid polymerisation makes it walkable after 2 hours. Resistant to atmospheric agents. Once dry, it forms a continuous waterproof membrane, without joints or need for overlap or reinforcement (only specific points need reinforcement). Transparent or pigmented versions available. Used to execute flooring that is easy to clean and maintain, with high mechanical and chemical performance. After curing, SEIRE WP 500 is waterproof, resistant to chemical agents, frost and weathering.
สเปคสินค้า
  • Mixing ratio: As indicated on packaging. Density: Approx. 1,6 Kg/l Solid content: > 98% Application temperature (substrate/ambient): +5 – +30ºC Shore D hardness: 60 Dry to touch: 40 min Walkable after: 2 hours Tensile strength (23°C): 11 MPa Elongation to break (23ºC): > 60 %
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.seire-wp-500
  • Product familyWaterproofing and Water-repellents
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • Uniclass 2015 CodeSs_32
  • Uniclass 2015 DescriptionDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious and Reactive Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง