เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEIREPOX 10W Water-based epoxy paint
Seire

SEIREPOX 10W Water-based epoxy paint

SEIREPOX 10W is a water-based, two-component epoxy paint, with visible end of pot life, which tolerates damp surfaces. SEIREPOX 10W gives coated surfaces waterproofing, ease of cleaning and medium mechanical and chemical performance, as well as providing for easy maintenance. Satin finish – gloss. Material free from volatile organic solvents. After hardening, SEIREPOX 10W is waterproof, resistant to chemical agents, frost and weathering, and is water vapour breathable.
สเปคสินค้า
  • Mixing ratio: As indicated on packaging. Density: Approx. 1,3 Kg/l Yield: 0,2-0,3 kg/m2 per coat Workability time (20°C): Approx. 40 minutes. Dry to touch (20°C): After 6 h. approx. Full cure (20°C): 7 days. Packaging: Kits of 10 kg and 25 kg net (A+B). Storage: Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.seirepox-10w
  • Product familyFlooring and Coating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paints and Coatings - Epoxies
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriptionProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Coatings
  • OmniClass Number23-15 17 29
  • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย
สเปน
นิวซีแลนด์

สินค้าใกล้เคียง