เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEIREPOX A/N Two-component Adhesive
Seire

SEIREPOX A/N Two-component Adhesive

SEIREPOX A/N is a solvent-free, epoxy resin-based, two-component adhesive used to affix and bond construction materials.

After curing, SEIREPOX A/N is resistant to the passage of water, chemical agents, frost and weathering.

สเปคสินค้า
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 kg/l.

    YIELD:
    Approx. 1,4 Kg/m2/mm

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    INITIAL CURING (20ºC):
    Approx. 6 h

    FULL CURE (20°C):
    7 days

    COMPRESSIVE STRENGTH:
    After 28 days, 59 N/mm2

    PACKAGING:
    Kits of 5 kg and 25 kg net (A+B)

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.seirepox-a-n
  • Product familyConcrete Repair, Adhesives and Injection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete Repair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAdhesives and bonding compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 36 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAdhesive Applicators
  • OmniClass Number23-13 23 15
  • OmniClass TitleAdhesives

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง