เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEIREPOX R CONDUCTIVO Conductive epoxy paint
Seire

SEIREPOX R CONDUCTIVO Conductive epoxy paint

SEIREPOX R CONDUCTIVO is a two component, solvent-free epoxy paint used to execute conductive/static-dissipative flooring, with a smooth and coloured finish; it is easy to clean, waterproof, and provides high mechanical and chemical performance and easy maintenance and repair/repainting.

To execute an anti-static finish with high surface conductivity with SEIREPOX R CONDUCTIVO, it is not essential to apply a superconductor primer.

If high transverse conductivity is desired on the flooring itself, use of a classic system is recommended with superconductor primer such as SEIREPOX IMPRIMACI.N CONDUCTIVO with an earthed copper grid.

สเปคสินค้า
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 Kg/litre

    YIELD:
    Approx. 250 g/m² and layer

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    DRY TO TOUCH (20°C):
    Approx. 24 hours

    WALKABLE:
    Approx. 48 h

    FINAL STRENGTHS:
    After approx. 7 days

    RESISTIVITY (DIN 51953):
    < 500 kΩ

    PACKAGING:
    Kits of 25 kg net.

    STORAGE:
    Approx.. 6 months in a dry place and in original unopened packaging.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.seirepox-r-conductivo
  • Product familyFlooring and Coating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paints and Coatings - Epoxies
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriptionProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Coatings
  • OmniClass Number23-15 17 29
  • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์
สเปน

สินค้าใกล้เคียง