เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids
Seire

SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids

SEIREPOX TOP PLUS is a transparent, solvent-free epoxy resin, with multiple uses: primer, mortar binder, undercoat, middle coat, regularizing layer and sealing layer in multilayer coatings with quartz sand or colored aggregates. After hardening, SEIREPOX TOP PLUS is resistant to the passage of water, chemicals, frost and weathering. For applications where resistance to UV light is important, add SEIREPOX TOP COAT FUV.
สเปคสินค้า
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,1 Kg/l

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 35 min

    YIELD:
    For surface application, depend on substrate porosity. Approx. 300 g/m2/coat. For filling cracks and joints, yield depends on their width and depth. Approx. 300 g/ml

    DRY TO TOUCH (20°C):
    24 horas

    COMPLETE CURE (20°C):
    7 days

    RESISTANCES:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    PACKAGING:
    Kits de 20 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.seirepox-top-plus
  • Product familyFlooring and Coating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paints and Coatings - Epoxies
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriptionProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Coatings
  • OmniClass Number23-15 17 29
  • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง