เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 จาก 5 ดาว4.2(42 รีวิว)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2031
  • Product familyInteriors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beds
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)410
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1980
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2050
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองLeather
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เตียง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameInterior finishing materials
  • UNSPSC code3016