เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12
Sempergreen

LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

Sempergreen® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NA-1_LW_0-4_green_roof
  • Product familyGreenroof
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing fabrics
  • UNSPSC code30151503

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ