เผยแพร่สินค้าของคุณ
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
    Senini
    Archived

    Draining floor

    Permeable concrete pavers with holes that can be filled with grass or gravel. Available in different shapes and sizes they can support, in size 8 or 10 heavy trafic. They are suggested when one wish to keep a green-space environment and where raiwater draining is required .-
    สเปคสินค้า
    • Paving with interlocking pavers/slab made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., finishing (ROUGH /QUARTZ/NATURAL STONE). Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer is made with selected aggregates having a maximun granulometry of 2 mm . The permeable surface can be filled with gravel or soil, the % of draining surface depends on the type choosen (ie. Ecomattoncino:5%, Nido d'Ape 56%) . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Draining_floor
    • Product familyPAVERS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DRAINING
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAggregated natural stone
    • วัสดุรองCement
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_59
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone tactile pavers
    • OmniClass Number23-11 21 17 11 13
    • OmniClass TitleBrick Pavers