เผยแพร่สินค้าของคุณ
EW-D ASA
EW-D ASA
EW-D ASA
    Sennheiser

    EW-D ASA

    EW-D ASA

    Active Antenna Splitter for use with Evolution Wireless Digital systems.

    Evolution Wireless Digital
    Versatile and feature-rich digital wireless system for those who sing, speak or play instruments that allows for seamless product pairing and management via the EW-D Smart Assist App. Receive state-of-the-art live sound.

    FEATURES
    • Digital wireless eliminates noise, interference and static bursts
    • UHF transmission greatly enhances range, reliability and scalability
    • Mobile App streamlines setup and operation and eliminates complicated menus
    • Automated setup creates reliable connections with minimal time and effort
    • Up to 2,240 selectable frequencies
    • 56 MHz Bandwidth will allow for up to 90 channels

    สเปคสินค้า
    • EW-D ASA

      Active Antenna Splitter for use with Evolution Wireless Digital systems.

      Technical specifications: https://assets.sennheiser.com/...

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ewdasa
    • Product familyBusiness Audio & Communication
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Presentation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)351
    • ความลึก (มิลลิเมตร)232
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEG000033
    • ชื่อ ETIMAntenna and satellite technique
    • OmniClass Number23-37 15 29
    • OmniClass TitleAudio Equipment
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)