เผยแพร่สินค้าของคุณ
MobileConnect Station
MobileConnect Station
MobileConnect Station
    Sennheiser

    MobileConnect Station

    The ½ (half) 19-inch MobileConnect Station handles the audio. It can be installed anywhere in the network, whether it be a lecture hall, a central server, or a media room. Power over Ethernet minimizes the installation effort and makes the device predestined for use in a server rack. It features two XLR inputs and outputs, as well as Dante™ inputs.

    Features 

    • Assistive listening over WiFi
    • Individual sound settings via personal hearing assistant
    • Support of all wireless and wired hearing aids
    • Solution for successive installation on the entire campus
    • BYOD concept: No maintenance costs
    • Analog and digital (Dante ™) audio inputs for versatile connectivity
    • PoE for easy installation in the server rack
    • Central configuration and control via MobileConnect Manager software
    สเปคสินค้า
    • Product properties

      Dimensions W x D x H: approx. 212 x 168 x 43 mm (8,4 x 6,6 x 1,7 ")

      Weight: approx. 970 g

      Audio inputs:

      • 2x 3-pin sockets (suitable for XLR-3-F)
      • 2x Dante™ Digital Audio Network sockets (RJ-45)
      • 2x 3-pin sockets (suitable for XLR-3-M)

      Network / Control:

      • 1x RJ-45 Control/PoE/Streaming
      • 1x RJ-45 Control

      Supply voltage: PoE IEEE 802.3af Class 3

      Power consumption: Max. 10 W

       

      XLR connectors

      Frequency response: 40 Hz - 20 kHz

      Signal to noise ratio S/N: 101 dB (A)

      Total harmonic distortion THD + N: - 82 dB (A)

      Audio inputs

      Input impedance: 10 kΩ

      Max. input level:

      • without gain: 18 dBu
      • with gain: 3 dBu

       

      Audio outputs

      Max. output level:

      • 4 dBu 600 Ω
      • 8 dBu 200 kΩ

       

      Ambient conditions

      Temperature range:

      • Operation: 0 °C to +40 °C / 32 °F to 104 °F
      • Storage: 10 °C to +60 ° C / 14 °F to 140 °F

      Relative air humidity: 20 - 90 %, non condensing

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mcs
    • Product familyBusiness Audio & Communication
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Assistive Listening
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)168
    • กว้าง (มิลลิเมตร)212
    • ความลึก (มิลลิเมตร)43
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.97
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)