เผยแพร่สินค้าของคุณ
D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory

An accessory or side console/cabinet approximately 60" W x24"D x 32"H for use in a single chair dental operatory. The console may be a left or a right unit used for the dentist or the assistant depending configuration of the operatory. The unit may contain a sink component with waste drop, a round SS sink with faucet and soap dispenser, a solid surface counter top, a drawer storage module with writing surface and equipment drawers, a double door component with swing out shelves and a glove dispenser. Various combinations are available as well as different widths. Configuration of the unit, including whether the unit is right or left, to be determined at time of purchase.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0680
  • Product familyConsole
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessory/Side
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)940
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1830
  • ความลึก (มิลลิเมตร)740
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)