เผยแพร่สินค้าของคุณ
M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic
SEPS2BIM

M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic

Flexible fiberoptic Enteroscope. This scope is designed for small bowel exploration, washing, biopsy or tissue removal and suctioning. Unit consists of a thin flexible casing with a suction adapter, an instrument channel, light guides, an air/water channel, an objective lens with an optical image fiber cluster, an eyepiece and a cable for connection to a light source. Casings and instrument channels can have varying dimensions depending on Enteroscope design and intended procedure. Sonde-type scopes feature a second water channel for balloon cuff inflation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M8517
  • Product familyEnteroscope
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiberoptic
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)10
  • กว้าง (มิลลิเมตร)10
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2790
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)