เผยแพร่สินค้าของคุณ
X4160 - Information System, DIN-PACS
SEPS2BIM

X4160 - Information System, DIN-PACS

The Digital Imaging Network – Picture Archiving and Communications System (DIN-PACS) is an open system network of digital devices designed for the acquisition, transmission, display and management of diagnostic imaging studies. Equipment for DIN-PACS will include workstations, storage devices, servers, interconnecting cables, and all software, hardware, firmware and ancillary devices required for full functionality. Systems will meet DICOM and HL7 standards. Turnkey installation and integration with existing networks and legacy systems is required. Size of system is based on volume of exams taken and file size. Equipment configuration and site preparation, if required, is unique and specific to each medical facility.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.X4160
  • Product familyInformation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DIN-PACS
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)