เผยแพร่สินค้าของคุณ
A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted
SEPS2BIM

A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted

Uninterruptable Power Supply, Approximately 2200VA/1600W, Rack Mount with extendable Run Time. Unit must incorporate hot user swappable batteries and must have an overload indicator, replace battery indicator, audible alarm, automatic voltage regulation and include Smart Slot card and software. It must use RS232 DB-9 interface for communication. NEMA L5-30P power connector, and (8) NEMA 5-15R outlets.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A0911
  • Product familyPower Supply
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uninterruptable
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)230
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • IFC classificationFurnishing Element