เผยแพร่สินค้าของคุณ
D3310 - Chair, Procedure, Dental
SEPS2BIM

D3310 - Chair, Procedure, Dental

4.1 จาก 5 ดาว4.1(15 รีวิว)
Dental procedure chair/table. Used in oral surgery to place the patient in any position between upright and prone. Unit comes in multiple colors and can be equipped with restraining straps, rails, IV pole and arm-boards. This unit does not have the connections needed to power a dental utility center from the chair base.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D3310
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Procedure
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1630
  • กว้าง (มิลลิเมตร)640
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2290
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง