เผยแพร่สินค้าของคุณ
D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers
SEPS2BIM

D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers

Wall hung base cabinet unit with 3 drawers. The cabinet is used in dental operatories for storage of supplies and instruments. It includes a countertop. The cabinet dimensions vary slightly by manufacturer.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D9681
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)