เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0260 - Chair, High Back, Patient
SEPS2BIM

F0260 - Chair, High Back, Patient

High back patient chair, approximately 45" H X 24" W X 30" D with padded and upholstered back and seat. Straight legs have floor glides. Upholstery material is vinyl.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0260
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Back
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)640
  • ความลึก (มิลลิเมตร)690
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง