เผยแพร่สินค้าของคุณ
L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic
SEPS2BIM

L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic

Automatic hematology counter/analyzer. The analyzers characteristics/components include the measurement of eight hematology parameters as well as platelet counts, auto-rinse cycle between analysis, minimum specimen requirement of 100 microliters, readout results in 40 seconds, automatic calibration and capable of computerized differential counting and manual verification of results. Used for hematology analysis.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L1115
  • Product familyAnalyzers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hematology
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)860
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)690
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)