เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD
SEPS2BIM

M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD

Professional medical grade DVD video recorder/player. Approximately 5" high X 10" wide X 14" deep. Meets NTSC and PAL standards and employs MPEG2 video compression. Capable of high speed picture search, direct recording into available disc space and recording and playback on various DVD formats. Audio uses Dolby digital format. Convenience outlet required at point of use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0430
  • Product familyRecorder/ Player
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Digital
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (10)