เผยแพร่สินค้าของคุณ
P8710 - Utility Center, Plumbing Connection
SEPS2BIM

P8710 - Utility Center, Plumbing Connection

Plumbing connection utility center, sometimes referred to as a 'GUY GRAY BOX'. This recessed utility center provides for hot and cold water connections and a drain connection at sink and other equipment locations. The utility center includes cutoff valves for the water connections, a plug seal for the drain and an outside cover to provide an aesthetic appearance when connections are no longer required. This center may be installed in locations where no plumbing fixtures are included in a design as a future flexibility device, saving many dollars for later facility modifications to incorporate sinks as functions change.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P8710
  • Product familyUtility Center
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plumbing Connection
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)