เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
seves-glass-block-inc/products/46e7aba3-3bf0-41e4-b17b-74384076ecb5
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
กระจกและกระจกเคลือบ
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Available in สหรัฐอเมริกา
Seves Glass Block Inc
ติดตาม
Archived
Hollow Glass Block REVIT Wall System
4.0
(37 รีวิว)
Intersecting random wave patterns, provide an attractive appearance, proving maximum light transmission and subtle visual distortion.
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Hollow_Glass_Block
Product family
Hollow
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Hollow Glass Block
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-11-02
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
7.75
กว้าง (นิ้ว)
7.75
ความลึก (นิ้ว)
3.87
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://sevesglassblockinc.com/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
ออกเเบบโดย
เช็กเกีย
ผลิตโดย
เช็กเกีย
น้ำหนัก
5.7
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
UNSPSC name
Blocks
UNSPSC code
301315
Uniclass 2015 Code
Pr_20_93_33
Uniclass 2015 Description
Glass blocks and panels
OmniClass Number
23-13 21 00
OmniClass Title
Blocks and Bricks
CSI UniFormat II Code
B2010
CSI UniFormat II Title
Exterior Walls
สินค้าใกล้เคียง
Seves Glass Block
Q19 O MET
4.7
(
26
)
ดาวน์โหลด
Seves Glass Block
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
4.6
(
16
)
ดาวน์โหลด
Seves Glass Block
Q30 Doric
4.2
(
5
)
ดาวน์โหลด
Generic Building Materials
Glass, Frosted, 4mm
ดาวน์โหลด
Seves Glass Block
Clear 1919_8 More Glass Design
4.7
(
27
)
ดาวน์โหลด
Seves Glass Block
664 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series
ดาวน์โหลด