เผยแพร่สินค้าของคุณ
1909/8 Wave
Seves Glass Block

1909/8 Wave

The rectangular 1909/8 glass block is the natural complement to the 1919/8 Neutral square glass block, with which it can be combined to offer the maximum freedom of compostion in designing reinforced concrete and glass block walls.

The elegance of wavy glass design and the high quality standards of Seves Glassblock make the 1909/8 rectangular glass block the ideal protagonist for architectural projects both for interiors and exteriors.

Available in the transaprent finishings, Clear 1909/8 Wave must be installed with a minimum space of 1 cm and can also be used in combination with the other Basic Line glass blocks, such as the square Clear glass, Coloured and Special pieces.

The finishings sandblasted one or two sides are available on request.

สเปคสินค้า
  • 1909/8 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.2

    SOUND INSULATION (dB):  41

    FIRE RESISTANCE CLASS:  E 60

    DIMENSIONS (cm): 19x9x8

    WEIGHT (Kg): 1,40

    PIECES/M2: 50 pcs/m²

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 720


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1909-8-wave
  • Product familyBasic Line
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1909/8 Wave
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)