เผยแพร่สินค้าของคุณ
1919/14 ENERGY SAVING 0.9
Seves Glass Block

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
สเปคสินค้า
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1919-13-es-09
  • Product familyEnergy Saving
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Technology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)134.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)